Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0123 - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0123.1052
BESTKIPP
Order No.
K0123.1052
MATERIAL
Main
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Colour
orange RAL 2004
GR
size
1
X
Internal thread
M 5
T
height
9 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
14.5 mm
H3
height
31.0 mm
H4
height
34.0 mm
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.0 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0334 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245085682
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.